511H15G1DG1

511H15G1DG1

Chariot à billes série 500, 15mm, Étroit court, Haut, Environ 0,03 C, Preload, Alliage d'acier chromé fin dense, Graissage avec Mobilux EP2,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$283.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000
[B] 34.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500
[G] 6.000
[J] 20.200
[L] 37.600
[L3] 20.600
[M1] 4.000
[N] 26.000
[O] 6.000
[S2] M4

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot G - Étroit court
Dimensions 15
Classe de précision Haut
Matériau Alliage d'acier chromé fin dense
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,200 kg (0,441 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 48 N·m (35 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 18 N·m (13 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 5 200 N (1 169 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 60 N·m (44 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 23 N·m (17 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 6 552 N (1 473 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 78 N·m (58 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 30 N·m (22 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 30 N·m (22 lbf·ft)
Capacité de charge statique 8 500 N (1 911 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?