511H15C1SV

511H15C1SV

Chariot à billes série 500, 15mm, Étroit, Haut, Environ 0,03 C, Preload, Frotteur en Viton supplémentaire, Acier inoxydable,

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$509.44 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000
[B] 34.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 9.500
[G] 5.000
[J] 20.200
[L] 78.600
[L1] 26.000
[L3] 39.600
[M1] 4.000
[N] 26.000
[O] 5.500
[S2] M4

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 15
Classe de précision Haut
Matériau Acier inoxydable
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,210 kg (0,463 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 70 N·m (52 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 56 N·m (41 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 56 N·m (41 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 7 600 N (1 709 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 89 N·m (66 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 71 N·m (52 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 71 N·m (52 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 9 500 N (2 136 lbf)
Accélération maximale 100 m/s² (328 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 153 N·m (113 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 124 N·m (91 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 124 N·m (91 lbf·ft)
Capacité de charge statique 16 600 N (3 732 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?