511H15A2LC

511H15A2LC
511H15A2LC

Profile Rail, 500 Series Bille Chariot, Size: 15 mm, Haute précision Grade, A Style, 2 - Environ 0,08 C Preload, Steel, Bloc de lubrifiant longue durée, attaches du soufflet Option

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage24 mm
[A] Tolérance±50 μm 
[B]47 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]16 mm
[F]4.4 mm
[F3]7.5 mm
[G]7 mm
[G1]4.5 mm
[J]20.2 mm
[L] Longueur du chariot56.6 mm
[L1]30 mm
[L2]26 mm
[L3]39.6 mm
[M1]4 mm
[N]38 mm
[O]7 mm
[P]7 mm
[S1]M 4 
[S2]M 5 
Diamètre du roulement à billes3.2 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel 
Option (ExtendedLC 
Options ExtendedBloc de lubrifiant longue durée, attaches du soufflet 
Preload2 - Environ 0,08 C 
Référence UPC662486758266 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)15 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie9000 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie11339 N
Capacité de charge statique19600 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie67 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie84 Nm
Capacité du moment de lacet statique146 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie83 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie105 Nm
Capacité du moment de roulis statique181 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie67 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie84 Nm
Capacité du moment de tangage statique146 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?