413N45FX1

413N45FX1
413N45FX1

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 45 mm, Normale Grade, FX Style, 1 - Environ 0,03 C Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[A] Tolérance±100 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[B2] Tolérance+/- 0.1 mm 
[F]10.6 mm
[G]18 mm
[J]61.1 mm
[L] Longueur du chariot174 mm
[L1]80 mm
[L3]110 mm
[LN]16 mm
[M1]24.4 mm
[N]60 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M10 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeNormale 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameFX - Bloc étroit et haut extra-long 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight5.1 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie78100 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie98400 N
Capacité de charge statique163300 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?