413N45D1D

413N45D1D

Cage chariot à billes série 400, 45mm, Étroit long, Normal, Environ 0,03 C, Preload, Alliage d'acier chromé dur

Délai d'exécution :  13 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$469.86 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le tube de retour de bille en polymère réduit le bruit et les vibrations tout en conservant la lubrification
  • Les joints standard à double lèvre d’extrémité et longitudinaux retiennent la lubrification tout en protégeant le roulement contre la contamination
  • Canaux de lubrification qui dirigent le lubrifiant vers les différentes pistes à billes, maximisant ainsi l’efficacité de la lubrification
  • Les pistes à billes à double face utilisent une disposition de roulement à 45° face à face, ce qui permet d’obtenir une capacité de charge égale dans toutes les directions
  • Les chariots sont disponibles en deux configurations internes : roulements à billes standard uniquement (411) ou cage à billes haut de gamme ajoutée (413). Par rapport à la conception 411, l’option 413 offre une plus grande fluidité de déplacement, un niveau de bruit réduit à grande vitesse et des réservoirs de lubrifiant individuels Ces deux configurations sont conçues pour fonctionner sur le même rail (421).

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 60.000
[B] 86.000
[B2] 20.500
[G] 15.500
[J] 51.100
[L] 174.000
[L1] 80.000
[L3] 139.000
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.400
[N] 60.000
[S1] M10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Cage à billes
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot D - Étroit long
Dimensions 45
Classe de précision Normal
Matériau Alliage d'acier chromé dur
Précharge Environ 0,03 C
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 2,420 kg (5,335 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 336 N·m (985 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 310 N·m (966 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 310 N·m (966 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 63 253 N (14 220 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 1 684 N·m (1 242 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 1 651 N·m (1 218 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 1 651 N·m (1 218 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 79 700 N (17 917 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 3 452 N·m (2 546 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 3 382 N·m (2 494 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 3 382 N·m (2 494 lbf·ft)
Capacité de charge statique 163 300 N (36 711 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?