413N15J0 - Produit obsolète

Produit 413N15J0 est désormais un article obsolète.

413N15J0
413N15J0

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 15 mm, Normale Grade, J Style, 0 - Jeu Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage24 mm
[A] Tolérance±100 μm 
[B]52 mm
[B2]18.5 mm
[B2] Tolérance+/- 0.1 mm 
[F]4.4 mm
[G]8 mm
[J]21.7 mm
[L] Longueur du chariot40.6 mm
[L3]22.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]41 mm
[Oil H]M4 x 0.7 
[S1]M5 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeNormale 
Preload0 - Jeu 
Style NameJ - Bloc J 
Taille des rails (nominale)15 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.12 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie4524 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie5700 N
Capacité de charge statique9800 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?