413N15D0Z

413N15D0Z

Cage chariot à billes série 400, 15mm, Étroit long, Normal, Jeu, Preload, Racleur métallique,

Délai d'exécution :  3 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$188.22 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le tube de retour de bille en polymère réduit le bruit et les vibrations tout en conservant la lubrification
  • Les joints standard à double lèvre d’extrémité et longitudinaux retiennent la lubrification tout en protégeant le roulement contre la contamination
  • Canaux de lubrification qui dirigent le lubrifiant vers les différentes pistes à billes, maximisant ainsi l’efficacité de la lubrification
  • Les pistes à billes à double face utilisent une disposition de roulement à 45° face à face, ce qui permet d’obtenir une capacité de charge égale dans toutes les directions
  • Les chariots sont disponibles en deux configurations internes : roulements à billes standard uniquement (411) ou cage à billes haut de gamme ajoutée (413). Par rapport à la conception 411, l’option 413 offre une plus grande fluidité de déplacement, un niveau de bruit réduit à grande vitesse et des réservoirs de lubrifiant individuels Ces deux configurations sont conçues pour fonctionner sur le même rail (421).

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 24.000
[B] 34.000
[B2] 9.500
[G] 4.800
[J] 20.700
[L] 72.300
[L1] 26.000
[L3] 47.700
[LN] 5,0 mm
[M1] 5.500
[N] 26.000
[S1] M4

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Cage à billes
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot D - Étroit long
Dimensions 15
Classe de précision Normal
Matériau Alliage d'acier
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,186 kg (0,410 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 61 N·m (45 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 63 N·m (46 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 63 N·m (46 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 8 968 N (2 016 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 78 N·m (58 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 80 N·m (59 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 80 N·m (59 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 11 300 N (2 540 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 170 N·m (125 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 168 N·m (124 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 168 N·m (124 lbf·ft)
Capacité de charge statique 23 700 N (5 328 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?