413H45A0D - Produit obsolète

Produit 413H45A0D est désormais un article obsolète.

413H45A0D
413H45A0D

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 45 mm, Haute précision Grade, A Style, 0 - Jeu Preload, Steel Alloy with hard chrome plating, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage60 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L] Longueur du chariot129 mm
[L1]80 mm
[L3]94 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]100 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Revêtement en chrome dur 
Preload0 - Jeu 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie46032 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie58000 N
Capacité de charge statique108900 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie795.3 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie1002.2 Nm
Capacité du moment de lacet statique1525 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1201.2 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie1513.1 Nm
Capacité du moment de roulis statique2301 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie795.3 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie1002.2 Nm
Capacité du moment de tangage statique1525 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?