413H35J1 - Produit obsolète

Produit 413H35J1 est désormais un article obsolète.

413H35J1
413H35J1

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 35 mm, Haute précision Grade, J Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage48 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]40.5 mm
[L] Longueur du chariot75.5 mm
[L3]44.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M10 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameJ - Bloc J 
Taille des rails (nominale)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight1 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie20795 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie26200 N
Capacité de charge statique40700 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?