413H25J0 - Produit obsolète

Produit 413H25J0 est désormais un article obsolète.

413H25J0
413H25J0

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 25 mm, Haute précision Grade, J Style, 0 - Jeu Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage33 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]73 mm
[B2]25 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]7 mm
[J]27.2 mm
[L] Longueur du chariot54.5 mm
[L1]32.3 mm
[L3]32.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.2 mm
[N]60 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
Preload0 - Jeu 
Style NameJ - Bloc J 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.33 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie8175 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie10300 N
Capacité de charge statique21000 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?