413H25FX1

413H25FX1
413H25FX1

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 25 mm, Haute précision Grade, FX Style, 1 - Environ 0,03 C Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage40 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]48 mm
[B2]12.5 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]9 mm
[J]34.2 mm
[L] Longueur du chariot108.6 mm
[L1]50 mm
[L3]72.2 mm
[LN]15.6 mm
[M1]14.2 mm
[N]35 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameFX - Bloc étroit et haut extra-long 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.4 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie28573 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie36000 N
Capacité de charge statique63300 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?