413H25A3

413H25A3
413H25A3

Profile Rail, 400 Series Cage à billes Chariot, Size: 25 mm, Haute précision Grade, A Style, 3 - Environ 0,13 C Preload


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage36 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]10 mm
[J]30.2 mm
[L] Longueur du chariot79.2 mm
[L1]45 mm
[L3]57.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]57 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
Preload3 - Environ 0,13 C 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.57 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie15952 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie20100 N
Capacité de charge statique41100 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie168.7 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie212.8 Nm
Capacité du moment de lacet statique352 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie211.8 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie266.7 Nm
Capacité du moment de roulis statique440 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie168.7 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie212.8 Nm
Capacité du moment de tangage statique352 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?