411N55F0

411N55F0

Chariot à billes série 400, 55mm, Étroit long et haut, Normal, Jeu, Preload

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$720.22 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le tube de retour de bille en polymère réduit le bruit et les vibrations tout en conservant la lubrification
  • Les joints standard à double lèvre d’extrémité et longitudinaux retiennent la lubrification tout en protégeant le roulement contre la contamination
  • Canaux de lubrification qui dirigent le lubrifiant vers les différentes pistes à billes, maximisant ainsi l’efficacité de la lubrification
  • Les pistes à billes à double face utilisent une disposition de roulement à 45° face à face, ce qui permet d’obtenir une capacité de charge égale dans toutes les directions
  • Les chariots sont disponibles en deux configurations internes : roulements à billes standard uniquement (411) ou cage à billes haut de gamme ajoutée (413). Par rapport à la conception 411, l’option 413 offre une plus grande fluidité de déplacement, un niveau de bruit réduit à grande vitesse et des réservoirs de lubrifiant individuels Ces deux configurations sont conçues pour fonctionner sur le même rail (421).

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 80.000
[B] 100.000
[B2] 23.500
[G] 18.000
[J] 67.300
[L] 193.000
[L1] 95.000
[L3] 154.000
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000
[N] 75.000
[S1] M12

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot F - Étroit long et haut
Dimensions 55
Classe de précision Normal
Matériau Alliage d'acier
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 5,080 kg (11,199 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 1 853 N·m (1 367 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 1 715 N·m (1 265 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 1 715 N·m (1 265 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 74 761 N (16 807 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 2 335 N·m (1 722 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 2 162 N·m (1 595 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 2 162 N·m (1 595 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 94 200 N (21 177 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 4 431 N·m (3 268 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 4 104 N·m (3 027 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 4 104 N·m (3 027 lbf·ft)
Capacité de charge statique 178 900 N (40 218 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?