411N30FX0

411N30FX0
411N30FX0

Profile Rail, 400 Series Bille Chariot, Size: 30 mm, Normale Grade, FX Style, 0 - Jeu Preload

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage45 mm
[A] Tolérance±100 μm 
[B]60 mm
[B2]16 mm
[B2] Tolérance+/- 0.1 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]38 mm
[L] Longueur du chariot130.5 mm
[L1]60 mm
[L3]78 mm
[LN]15.6 mm
[M1]11 mm
[N]40 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeNormale 
Preload0 - Jeu 
Style NameFX - Bloc étroit et haut extra-long 
Taille des rails (nominale)30 mm
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie41987 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie52900 N
Capacité de charge statique86700 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?