411N30C0

411N30C0

Chariot à billes série 400, 30mm, Étroit, Normal, Jeu, Preload

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$182.94 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le tube de retour de bille en polymère réduit le bruit et les vibrations tout en conservant la lubrification
  • Les joints standard à double lèvre d’extrémité et longitudinaux retiennent la lubrification tout en protégeant le roulement contre la contamination
  • Canaux de lubrification qui dirigent le lubrifiant vers les différentes pistes à billes, maximisant ainsi l’efficacité de la lubrification
  • Les pistes à billes à double face utilisent une disposition de roulement à 45° face à face, ce qui permet d’obtenir une capacité de charge égale dans toutes les directions
  • Les chariots sont disponibles en deux configurations internes : roulements à billes standard uniquement (411) ou cage à billes haut de gamme ajoutée (413). Par rapport à la conception 411, l’option 413 offre une plus grande fluidité de déplacement, un niveau de bruit réduit à grande vitesse et des réservoirs de lubrifiant individuels Ces deux configurations sont conçues pour fonctionner sur le même rail (421).

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 42.000
[B] 60.000
[B2] 16.000
[G] 10.000
[J] 35.000
[L] 94.800
[L1] 40.000
[L3] 67.800
[LN] 15.6
[M1] 8.000
[N] 40.000
[S1] M8

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Chariot
Chariot C - Étroit
Dimensions 30
Classe de précision Normal
Matériau Alliage d'acier
Précharge Jeu
Température max. 80 °C (176 °F)
Température min. -40 °C (-40 °F)
Poids 0,800 kg (1,764 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 306 N·m (226 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 238 N·m (176 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 238 N·m (176 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 100 km 23 571 N (5 299 lbf)
Moment de roulis [Mx] dynamique 50 km 386 N·m (285 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 50 km 300 N·m (221 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 50 km 300 N·m (221 lbf·ft)
Capacité de charge dynamique 50 km 29 700 N (6 677 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 5 m/s (16 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 707 N·m (521 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 551 N·m (406 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 551 N·m (406 lbf·ft)
Capacité de charge statique 54 600 N (12 275 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?