411N20A1D

411N20A1D
411N20A1D

Profile Rail, 400 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Normale Grade, A Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel Alloy with hard chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage30 mm
[A] Tolérance±100 μm 
[B]63 mm
[B2]21.5 mm
[B2] Tolérance+/- 0.1 mm 
[F]5.4 mm
[G]9 mm
[J]25.5 mm
[L] Longueur du chariot69.3 mm
[L1]40 mm
[L3]48.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.1 mm
[N]53 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeNormale 
MatériauSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Revêtement en chrome dur 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameA - Bloc standard 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.4 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie11349 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie14300 N
Capacité de charge statique30500 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie82.4 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie103.9 Nm
Capacité du moment de lacet statique221 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie106.9 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie134.3 Nm
Capacité du moment de roulis statique285 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie82.4 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie103.9 Nm
Capacité du moment de tangage statique221 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?