411H55E1

411H55E1
411H55E1

Profile Rail, 400 Series Bille Chariot, Size: 55 mm, Haute précision Grade, E Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Steel Alloy

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage80 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]67.3 mm
[L] Longueur du chariot155 mm
[L1]75 mm
[L3]116 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel Alloy 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameE - Bloc étroit haut 
Taille des rails (nominale)55 mm
Temperature Max80 °C
Weight3.4 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie55400 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie69800 N
Capacité de charge statique133400 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie958 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie1207 Nm
Capacité du moment de lacet statique2306 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie1373 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie1730 Nm
Capacité du moment de roulis statique3306 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie958 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie1207 Nm
Capacité du moment de tangage statique2306 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?