411H20J1 - Produit obsolète

Produit 411H20J1 est désormais un article obsolète.

411H20J1
411H20J1

Profile Rail, 400 Series Bille Chariot, Size: 20 mm, Haute précision Grade, J Style, 1 - Environ 0,03 C Preload, Obsolete


  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage28 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[J]23.5 mm
[L] Longueur du chariot48.3 mm
[L1]27.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
Preload1 - Environ 0,03 C 
Style NameJ - Bloc J 
Taille des rails (nominale)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.18 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie5873 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie7400 N
Capacité de charge statique15700 N
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?