411H15C0

411H15C0
411H15C0

Profile Rail, 400 Series Bille Chariot, Size: 15 mm, Haute précision Grade, C Style, 0 - Jeu Preload, Steel Alloy

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Polymer ball-return tube reduces noise and vibration while retaining lubrication
  • Double-faced ball tracks utilize a 45° face-to-face bearing arrangement, resulting in equal load-carrying capacity in all directions

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage24 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]34 mm
[B2]9.5 mm
[B2] Tolérance+/- .04 mm 
[F]4.4 mm
[G]4.8 mm
[J]20.7 mm
[L] Longueur du chariot58.6 mm
[L1]26 mm
[L3]40.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]26 mm
[Oil H]M4 x 0.7 
[S1]M4 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyChariot 
GradeHaute précision 
MatériauSteel Alloy 
Preload0 - Jeu 
Style NameC - Bloc étroit 
Taille des rails (nominale)15 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.17 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale100 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie7381 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie9300 N
Capacité de charge statique19600 N
Capacité du moment de lacet dynamique à 100 km - durée de vie44.1 Nm
Capacité du moment de lacet dynamique à 50 km - durée de vie55.9 Nm
Capacité du moment de lacet statique118 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 100 km - durée de vie51 Nm
Capacité du moment de roulis dynamique à 50 km - durée de vie64.7 Nm
Capacité du moment de roulis statique135 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 100 km - durée de vie44.1 Nm
Capacité du moment de tangage dynamique à 50 km - durée de vie55.9 Nm
Capacité du moment de tangage statique118 Nm
Vitesse maximale5 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?