318-27-032

318-27-032
318-27-032

Clutch/Brake, CB8CCWAIR35.0H9B1STAOALS, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-8, CCW Rotation, Moyen d'entraînement, 35.000 mm H9 Bore, 1 Stop, Actionnement à l'air, 2500 in-lbs Couple statique, Anti-overrun Spring, Actuator Limit Stop

Lead Time:  40 Days 

  • CB Series combination clutches and brakes accurately start and stop loads driven by a continuously rotating power source. CB units operate from a single AC or DC pulse, stopping the load within ±½° noncumulative at speeds up to 1800 RPM, depending on size.
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
[A]2x M6 x 1.0 x 10.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.35.000 mm H9 
[D] Max.38.300 / 38.563 mm 
[E] Max.9.982 / 10.018 mm 
[J]6x M8 x 1.25 on 85.73 mm BC 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch/Brake 
InputMoyen d'entraînement 
Motion TypeIndexing 
Nombre d'arrêts
OptionAnti-overrun Spring, Actuator Limit Stop 
Sens de rotationCCW 
Size
TensionActionnement à l'air 
Weight6.8 kg

Performance

PerformanceValeur
Couple statique2500 in-lbs
Couple statique600 in-lbs
Couple statique12.84 lb-in²
Couple statique600 in-lbs
Couple statique300 lbf
Couple statique50 ms
Tr/min max.300 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?