316-17-045

316-17-045
316-17-045

Clutch/Brake, CB6CWAIRACT20.0H9B1STAOALS, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-6, CW Rotation, Moyen d'entraînement, 20.000 mm H9 Bore, 1 Stop, Actionnement à l'air, 500 in-lbs Couple statique, Anti-overrun Spring, Actuator Limit Stop

Lead Time:  5 Days 

  • CB Series combination clutches and brakes accurately start and stop loads driven by a continuously rotating power source. CB units operate from a single AC or DC pulse, stopping the load within ±½° noncumulative at speeds up to 1800 RPM, depending on size.
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
[A]2x M5 x 0.8 x 5.0 mm Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.20.000 mm H9 
[D] Max.22.800 / 22.900 mm 
[E] Max.5.985 / 6.015 mm 
[J]3x M6 x 1.0 holes on 52.38 mm BC 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch/Brake 
InputMoyen d'entraînement 
Motion TypeIndexing 
Nombre d'arrêts
OptionAnti-overrun Spring, Actuator Limit Stop 
Sens de rotationCW 
Size
TensionActionnement à l'air 
Weight3.2 kg

Performance

PerformanceValeur
Couple statique500 in-lbs
Couple statique300 in-lbs
Couple statique1.718 lb-in²
Couple statique300 in-lbs
Couple statique63 lbf
Couple statique45 ms
Tr/min max.500 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?