308-17-089

308-17-089
308-17-089

Clutch/Brake, CB8CWAIRACT1.25B1STAOALSLESSAB, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-8, CW Rotation, Moyen d'entraînement, 1.2505 / 1.2525 in Bore, 1 Stop, Actionnement à l'air, 2500 in-lbs Couple statique, Special

Lead Time:  40 Days 

  • CB Series combination clutches and brakes accurately start and stop loads driven by a continuously rotating power source. CB units operate from a single AC or DC pulse, stopping the load within ±½° noncumulative at speeds up to 1800 RPM, depending on size.
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
[A]2x #1/4-20 x 0.31 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.1.2505 / 1.2525 in 
[D] Max.1.389 / 1.399 in 
[E] Max.0.3135 / 0.3155 in 
[J]6x #5/16-18 UNC-2B on 3.375 in BC 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch/Brake 
InputMoyen d'entraînement 
Motion TypeIndexing 
Nombre d'arrêts
OptionSpecial 
Sens de rotationCW 
Size
TensionActionnement à l'air 
Weight15 lb

Performance

PerformanceValeur
Couple statique2500 in-lbs
Couple statique600 in-lbs
Couple statique12.84 lb-in²
Couple statique600 in-lbs
Couple statique300 lbf
Couple statique50 ms
Tr/min max.300 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?