306-26-168

306-26-168
306-26-168

Clutch/Brake, CB6CCW90DC-LEADS1.00B1ST, Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-6, Conducteurs volants, CCW Rotation, Moyen d'entraînement, 1.0005 / 1.0025 in Bore, 1 Stop, 90 V CC, 500 in-lbs Couple statique, Flying Leads

Lead Time:  60 Days 

  • CB Series combination clutches and brakes accurately start and stop loads driven by a continuously rotating power source. CB units operate from a single AC or DC pulse, stopping the load within ±½° noncumulative at speeds up to 1800 RPM, depending on size.
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
[A]2x 0.187-0.192 in Hole 
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.1.0005 / 1.0025 in 
[J]3x #1/4-20 UNC-2B on 2.062 in BC 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch/Brake 
InputMoyen d'entraînement 
ModelConducteurs volants 
Motion TypeIndexing 
Nombre d'arrêts
OptionFlying Leads 
Sens de rotationCCW 
Size
Tension90 V CC 
Weight7 lb

Performance

PerformanceValeur
Couple statique500 in-lbs
Couple statique300 in-lbs
Couple statique1.718 lb-in²
Couple statique300 in-lbs
Couple statique63 lbf
Couple statique45 ms
Tr/min max.500 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?