306-17-197

306-17-197
306-17-197

Clutch/Brake, CB6CWAIRACT.75B1STAOALS(ND), Wrap Spring, Solenoid Operated, Standard, CB-6, CW Rotation, Moyen d'entraînement, 0.7505 / 0.7525 in Bore, 1 Stop, Actionnement à l'air, 500 in-lbs Couple statique, Special

Lead Time:  40 Days 

  • CB Series combination clutches and brakes accurately start and stop loads driven by a continuously rotating power source. CB units operate from a single AC or DC pulse, stopping the load within ±½° noncumulative at speeds up to 1800 RPM, depending on size.
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
[A]2x #10-32 UNC-2B x 0.19 in Lg. Hex Skt. Set Screw 
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.0.7505 / 0.7525 in 
[D] Max.0.837 / 0.842 in 
[E] Max.0.1885 / 0.1905 in 
[J]3x #1/4-20 UNC-2B on 2.062 in BC 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch/Brake 
InputMoyen d'entraînement 
Motion TypeIndexing 
Nombre d'arrêts
OptionSpecial 
Sens de rotationCW 
Size
TensionActionnement à l'air 
Weight7 lb

Performance

PerformanceValeur
Couple statique500 in-lbs
Couple statique300 in-lbs
Couple statique1.718 lb-in²
Couple statique300 in-lbs
Couple statique63 lbf
Couple statique45 ms
Tr/min max.500 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?