2TSR9ZMUUC1+175P

2TSR9ZMUUC1+175P
2TSR9ZMUUC1+175P

Profile Rail, MicroGuide Bille Assemblage, 2 Carriage, 1 Rail, 175 mm Long, Size: 9 mm, Précision Grade, Z Style, légère Preload, X=20 mm, Y=7.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage10 mm
[A] Tolérance±10 μm 
[B]20 mm
[B1]9 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2.2 mm
[J]7.8 mm
[J1]5.5 mm
[L] Longueur du chariot31 mm
[L1]10 mm
[L3]20 mm
[N]15 mm
[S1]M3X3 
[X] Dim.20 mm
[Y]7.5 mm
[Y2]7.5 mm
Longueur175 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblage 
GradePrécision 
Nombre de chariots
Preloadlégère 
Style NameStandard 
Taille des rails (nominale)9 mm
Weight0.096 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie1225 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie1544 N
Capacité de charge statique2360 N
Capacité du moment de lacet statique5.1 Nm
Capacité du moment de roulis statique10.4 Nm
Capacité du moment de tangage statique5.1 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?