2TSR9ZMUU+100P

2TSR9ZMUU+100P

Types TSR, 9mm, Standard, Précision, Joint à lèvre standard,

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$267.62 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 62.0 mm  Max: 1005.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Remplacement direct standard
  • Construction en acier inoxydable 440 (résistance à la corrosion, peu ou pas de lubrification)
  • Précision élevée (jusqu'à ±0,010 mm)
  • Fonctionnement extrêmement fluide et silencieux
  • Profil bas
  • Capacité de charge à moment élevé pour les applications à rail unique/chariot
  • Mouvement silencieux
  • La géométrie des rainures à billes en arche gothique autorise une application de type rail unique
  • Longueur d'une pièce jusqu'à 1 mètre (dans les tailles 7 mm - 15 mm)
  • Contacter Thomson pour les longueurs et configurations personnalisées

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[D2] 6.000
[D3] 3.500
[h] 3.300
[H] 10.000 (±0.04)
[H1] 2.200
[H4] 5.500
[L1] 31.000
[L2] 20.000
[L3] 10.000
[N] 5.500 (±0.04)
[SX] M3x3
[W] 9.000
[W1] 20.000
[W2] 15.000
[W3] 2.500
[W4] 4.500
[X] 20.000
[Y] 7.500

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot Z - Standard
Dimensions 9
Longueur de rail 100,0 mm (3,94 in)
Classe de précision Précision
Matériau Acier inoxydable
Nombre de chariots 2
Précharge Ajustement de jeu
Poids 0,072 kg (0,159 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 1 255 N (282 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 1 544 N (347 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 10 N·m (8 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 5 N·m (4 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 5 N·m (4 lbf·ft)
Capacité de charge statique 2 360 N (531 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?