2TSR15ZMUU + 240MM

2TSR15ZMUU + 240MM
2TSR15ZMUU + 240MM

Profile Rail, MicroGuide Bille Assemblage, 2 Carriage, 1 Rail, 240 mm Long, Size: 15 mm, Normale Grade, Z Style, Jeu Preload, X=40 mm, Y=20 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage16 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]32 mm
[B1]15 mm
[B2]8.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L] Longueur du chariot43 mm
[L1]20 mm
[L3]25.7 mm
[N]25 mm
[S1]M3X4 
[X] Dim.40 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Longueur240 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblage 
GradeNormale 
Nombre de chariots
PreloadJeu 
Style NameStandard 
Taille des rails (nominale)15 mm
Weight0.36 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie3500 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie4410 N
Capacité de charge statique6570 N
Capacité du moment de lacet statique17.9 Nm
Capacité du moment de roulis statique30.2 Nm
Capacité du moment de tangage statique16.5 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?