2TSR15WZMUU+310

2TSR15WZMUU+310
2TSR15WZMUU+310

Profile Rail, MicroGuide Bille Assemblage, 2 Carriage, 1 Rail, 310 mm Long, Size: 15 mm, Normale Grade, WZ Style, Jeu Preload, X=40 mm, Y=15 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage16 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]60 mm
[B1]42 mm
[B2]9 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L] Longueur du chariot55.5 mm
[L1]20 mm
[L3]38.5 mm
[L5]23 mm
[N]45 mm
[S1]M4X4.5 
[X] Dim.40 mm
[Y]15 mm
[Y2]15 mm
Longueur310 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblage 
GradeNormale 
Nombre de chariots
PreloadJeu 
Style NameLarge 
Taille des rails (nominale)15 mm
Weight1.3 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie5286 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie6660 N
Capacité de charge statique9800 N
Capacité du moment de lacet statique38.2 Nm
Capacité du moment de roulis statique137 Nm
Capacité du moment de tangage statique35.2 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?