20332

20332
Écrou Acmé de vis-mère

Bronze Écrou, Acmé, À l'extérieur Fileté, 3.375 in dia. X 1.5 in Pas de vis, À droite

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$926.17 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Forme de filetage centralisée pour un fonctionnement fluide sans coincement
  • Bronze de haute qualité pour une capacité de charge et une résistance à l'usure supérieures
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 4.5
B Max 4.5
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 3.625-12

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre de la vis de commande 3,375 in (85,73 mm)
Pas de vis 1,500 in (38,10 mm)
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Bronze
Jeu axial max. 0,0200 in (0,508 mm)
Efficacité 34%
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 11,62 lbs (5,27 kg)

Performance

Performance Valeur
Charge dynamique max. 60 000,0 lbf (266 893,3 N)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?