1TSR9WZMUUC1+110

1TSR9WZMUUC1+110
1TSR9WZMUUC1+110

Profile Rail, MicroGuide Bille Assemblage, 1 Carriage, 1 Rail, 110 mm Long, Size: 9 mm, Normale Grade, WZ Style, légère Preload, X=30 mm, Y=10 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage12 mm
[A] Tolérance±40 μm 
[B]30 mm
[B1]18 mm
[B2]6 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]7.8 mm
[J1]7.5 mm
[L] Longueur du chariot39 mm
[L1]12 mm
[L3]28 mm
[N]21 mm
[S1]M2.6X3 
[X] Dim.30 mm
[Y]10 mm
[Y2]10 mm
Longueur110 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblage 
GradeNormale 
Nombre de chariots
Preloadlégère 
Style NameLarge 
Taille des rails (nominale)9 mm
Weight0.16 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie1945 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie2450 N
Capacité de charge statique3920 N
Capacité du moment de lacet statique16.3 Nm
Capacité du moment de roulis statique36 Nm
Capacité du moment de tangage statique16.3 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?