1TSR7WZMUUC1+115

1TSR7WZMUUC1+115

Types TSR, 7mm, Large, Précharge légère, Preload, Joint à lèvre standard,

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$186.63 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 62.0 mm  Max: 1000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Remplacement direct standard
  • Construction en acier inoxydable 440 (résistance à la corrosion, peu ou pas de lubrification)
  • Précision élevée (jusqu'à ±0,010 mm)
  • Fonctionnement extrêmement fluide et silencieux
  • Profil bas
  • Capacité de charge à moment élevé pour les applications à rail unique/chariot
  • Mouvement silencieux
  • La géométrie des rainures à billes en arche gothique autorise une application de type rail unique
  • Longueur d'une pièce jusqu'à 1 mètre (dans les tailles 7 mm - 15 mm)
  • Contacter Thomson pour les longueurs et configurations personnalisées

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[D2] 6.000
[D3] 3.500
[h] 3.200
[H] 9.000 (±0.04)
[H1] 2.000
[H4] 5.200
[L1] 31.000
[L2] 21.500
[L3] 12.000
[N] 5.500
[SX] M4x3.5
[W] 14.000
[W1] 25.000
[X] 30.000
[Y] 10.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot WZ - Large
Dimensions 7
Longueur de rail 115,0 mm (4,53 in)
Classe de précision Normal
Matériau Acier inoxydable
Nombre de chariots 1
Précharge Précharge légère
Poids 0,057 kg (0,125 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 1 114 N (250 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 1 370 N (308 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 5 N·m (4 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 5 N·m (4 lbf·ft)
Capacité de charge statique 2 160 N (486 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?