1TSR12ZMUUC1+390H

1TSR12ZMUUC1+390H
1TSR12ZMUUC1+390H

Profile Rail, MicroGuide Bille Assemblage, 1 Carriage, 1 Rail, 390 mm Long, Size: 12 mm, Haute précision Grade, Z Style, légère Preload, X=25 mm, Y=7.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Two track gothic arch ball groove geometry enables single rail application
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage13 mm
[A] Tolérance±20 μm 
[B]27 mm
[B1]12 mm
[B2]7.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]10 mm
[J1]7.5 mm
[L] Longueur du chariot35 mm
[L1]15 mm
[L3]20.8 mm
[N]20 mm
[S1]M3X3.5 
[X] Dim.25 mm
[Y]7.5 mm
[Y2]7.5 mm
Longueur390 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblage 
GradeHaute précision 
Nombre de chariots
Preloadlégère 
Style NameStandard 
Taille des rails (nominale)12 mm
Weight0.27 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie2206 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie2780 N
Capacité de charge statique4220 N
Capacité du moment de lacet statique8.72 Nm
Capacité du moment de roulis statique14.7 Nm
Capacité du moment de tangage statique8.04 Nm
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?