1TSR12WZMUUC1+762P

1TSR12WZMUUC1+762P

Types TSR, 12mm, Large, Précision, Précharge légère, Preload, Joint à lèvre standard,

Délai d'exécution :  16 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$685.69 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 89.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Remplacement direct standard
  • Construction en acier inoxydable 440 (résistance à la corrosion, peu ou pas de lubrification)
  • Précision élevée (jusqu'à ±0,010 mm)
  • Fonctionnement extrêmement fluide et silencieux
  • Profil bas
  • Capacité de charge à moment élevé pour les applications à rail unique/chariot
  • Mouvement silencieux
  • La géométrie des rainures à billes en arche gothique autorise une application de type rail unique
  • Longueur d'une pièce jusqu'à 1 mètre (dans les tailles 7 mm - 15 mm)
  • Contacter Thomson pour les longueurs et configurations personnalisées

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[D2] 8.000
[D3] 4.500
[h] 4.500
[H] 14.000 (±0.04)
[H1] 4.000
[H4] 8.500
[L1] 44.500
[L2] 30.500
[L3] 15.000
[N] 8.000
[SX] M3x3.5
[W] 24.000
[W1] 40.000
[W2] 28.000
[X] 40.000
[Y] 15.000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Bille/Rouleau Bille
Chariot/Rail/Ensemble Ensemble
Chariot WZ - Large
Dimensions 12
Longueur de rail 762,0 mm (30,00 in)
Classe de précision Précision
Matériau Acier inoxydable
Nombre de chariots 1
Précharge Précharge légère
Poids 0,522 kg (1,151 lbs)
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge dynamique 100 km 3 268 N (735 lbf)
Capacité de charge dynamique 50 km 4 020 N (904 lbf)
Accélération maximale 50 m/s² (164 ft/s²)
Vitesse maximale 3 m/s (10 ft/s)
Moment de roulis [Mx] dynamique 100 km 48 N·m (35 lbf·ft)
Moment de tangage [My] dynamique 100 km 17 N·m (13 lbf·ft)
Moment de lacet [Mz] dynamique 100 km 19 N·m (14 lbf·ft)
Capacité de charge statique 6 080 N (1 367 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?