1AT25EL856 - Produit obsolète

Produit 1AT25EL856 est désormais un article obsolète.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25EL856
1AT25EL856

Profile Rail, T-Series Bille Assemblage, 1 Carriage, 1 Rail, 856 mm Long, Size: 25 mm, X=60 mm, Y=8 mm, Obsolete


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage40 mm
[B]48 mm
[B1]23 mm
[B2]12.5 mm
[F1]7 mm
[F2]10.7 mm
[G]8 mm
[G2]10 mm
[J]33.5 mm
[J1]22 mm
[L] Longueur du chariot88 mm
[L1]35 mm
[M1]12 mm
[N]35 mm
[S1]M6 
[X] Dim.60 mm
[Y2]8 mm
Longueur856 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerBille 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblage 
Nombre de chariots
Taille des rails (nominale)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.2 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale50 m/s²
Capacité de charge dynamique à 100 km - durée de vie13000 N
Capacité de charge dynamique à 50 km - durée de vie16379 N
Capacité de charge statique15000 N
Vitesse maximale3 m/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?