195-9727

195-9727
Vis à billes

Vis à billes, 63 mm X 20 mm, Sens du filetage: À droite, ±23 µm/300mm, Nombre de démarrages: 2

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$4254.08 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 62.7000
D2 57.1600
D3 50.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 63 mm
Diamètre à fond de filet 57,160 mm (2,250 in)
Pas de vis 20,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000,00 mm
Précision du pas de vis 23 µm/300mm
Nombre de démarrages 2
Matériau CF53
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 50 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 22,000 kg/m

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?