190-9571 - Produit obsolète

Produit 190-9571 est désormais un article obsolète.

Pas de remplacement similaire. Une nouvelle conception par le client est nécessaire pour l'adapter à un autre produit.

190-9571
Vis à billes

Vis à billes, 2.250 in X 0.500 in, Sens du filetage: À gauche, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 1


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 56.64 mm (2.230 in)
D2 46.99 mm (1.850 in)
D3 45.00 mm (1.772 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,250 in
Diamètre à fond de filet 46,990 mm (1,850 in)
Pas de vis 0,500 in
Longueur de la vis filetée 144,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 45 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 10,90 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?