190-9561 - Produit remplacé

Produit 190-9561 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SRT0606.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

190-9561
Vis à billes

Vis à billes, 2.500 in X 0.250 in, Sens du filetage: À droite, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 1


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 63.12 mm (2.485 in)
D2 58.93 mm (2.320 in)
D3 50.00 mm (1.969 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,500 in
Diamètre à fond de filet 58,928 mm (2,320 in)
Pas de vis 0,250 in
Longueur de la vis filetée 288,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 1
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 50 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 15,50 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?