190-9150 - Produit obsolète

Produit 190-9150 est désormais un article obsolète.

Un chromage du produit standard est disponible en option.

190-9150
Vis à billes

Vis à billes, 1.000 in X 1.000 in, Sens du filetage: À droite, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 4


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 25.02 mm (0.985 in)
D2 21.23 mm (0.836 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Diamètre à fond de filet 21,336 mm (0,840 in)
Pas de vis 1,000 in
Longueur de la vis filetée 144,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 4
Matériau Acier inoxydable
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 20 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 2,30 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?