190-9115 - Produit remplacé

Produit 190-9115 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SRT5104.

Forme de filetage identique ; vis et écrou interchangeables.

190-9115
Vis à billes

Vis à billes, 2.500 in X 1.000 in, Sens du filetage: À droite, ±0.004 in/ft, Nombre de démarrages: 2


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 64.64 mm (2.545 in)
D2 56.44 mm (2.222 in)
D3 50.00 mm (1.969 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 2,500 in
Diamètre à fond de filet 56,388 mm (2,220 in)
Pas de vis 1,000 in
Longueur de la vis filetée 144,000 in
Précision du pas de vis 0,004 in/ft
Nombre de démarrages 2
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 50 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 15,00 lbs/ft

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?