13332

13332
Vis Acmé

Vis Acmé, Alliage 4140, 3.375 in dia. X 1.5 in Pas de vis, À droite, Revêtement à oxydation noire

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$4184.46 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 240.0 in  Au dixième de pouce le plus proche


  • Les vis Acmé roulées sont économiques et disponibles de stock pour une livraison rapide
  • Acier 4140 de haute qualité avec revêtement à oxydation noire pour résister à la corrosion
  • Faible friction, usure minimum, longue durée de vie et fonctionnement propre
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Référence de la vis de commande 332-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Forme du filetage de la vis de commande 2C
Diamètre de la vis de commande 3,375 in (85,73 mm)
Pas de vis 1,500 in (38,10 mm)
Précision du pas de filetage 0,0006 in/in (0,0006 mm/mm)
Rectitude de la vis de commande 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Matériau de la vis Alliage 4140
Revêtement de la vis de commande Revêtement à oxydation noire
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 0,00

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?