12174

12174
Vis Acmé

Vis Acmé, Alliage 4140, 1.75 in dia. X 0.25 in Pas de vis, À droite, Revêtement à oxydation noire

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$590.90 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 1.0 in  Max: 144.0 in  Au dixième de pouce le plus proche

Acheter maintenant

  • Les vis Acmé roulées sont économiques et disponibles de stock pour une livraison rapide
  • Acier 4140 de haute qualité avec revêtement à oxydation noire pour résister à la corrosion
  • Faible friction, usure minimum, longue durée de vie et fonctionnement propre
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Référence de la vis de commande 174-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Forme du filetage de la vis de commande 2C
Diamètre de la vis de commande 1,750 in (44,45 mm)
Pas de vis 0,250 in (6,35 mm)
Précision du pas de filetage 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Rectitude de la vis de commande 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Matériau de la vis Alliage 4140
Revêtement de la vis de commande Revêtement à oxydation noire
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 0,00