105-10-015

105-10-015
105-10-015

Clutch, MAC45HICW/SICCW12DC.62B, Wrap Spring, High Performance Clutch, MAC-45, Moyen d'entraînement CW / Arbre d'entrée CCW Rotation, Moyen d'entraînement/Arbre d'entrée, 0.6260 / 0.6295 in Bore, 12 V CC, 150 in-lbs Couple statique

Lead Time:  30 Days 

  • Response time, voltage on at full speed: 150ms Max, 40ms Nom.
  • Exceeds industry life requirements with little cycle-to-cycle variation
  • Enclosed construction effectively eliminates contaminants
  • Electrical actuation for simple control interface
  • Reinforced Polyetherimide with internal Lubricant
  • Hub input or Shaft input
  • Output freewheels when disengaged
  • RoHS compliant

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Dia. intérieur du moyeu, min./max.0.6260 / 0.6295 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FunctionClutch 
InputMoyen d'entraînement/Arbre d'entrée 
Motion TypeStarting 
Sens de rotationMoyen d'entraînement CW / Arbre d'entrée CCW 
Size45 
Tension12 V CC 
Weight1 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge max. des roulements radiaux à la valeur tr/min max.30 lbf
Couple statique30 lbf
Couple statique40 ms
Couple statique150 in-lbs
Tr/min max.1000 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?