0215900264

0215900264
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 20 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Déflecteur, 47200 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 15.00 mm (0.591 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 65.00 mm (2.559 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou FH
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000312-RL6000
Nombre de démarrages 2
Poids total 1,400 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 47 200 N (10 611 lbf)
Charge, statique 83 kN (18 704 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?