0215900239

0215900239
Écrou à billes

Écrou à billes, 25 mm X 25 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Déflecteur, 13100 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 39.00 mm (1.535 in)
L1 9.00 mm (0.354 in)
L3 10.00 mm (0.394 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 25 mm
Pas de vis 25,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou FH
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000275-RL6000
Nombre de démarrages 4
Poids total 0,600 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 13 100 N (2 945 lbf)
Charge, statique 26 kN (5 845 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?