0215200334

0215200334
0215200334

KGF-D-3205-LH-E-KK, Ball Nut Only, FK Style, 32 mm X 5 mm, En option, LH, 0.041 Nut Backlash, Maximum, Steel, 19.3 kN Load, Dynamic


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L]57 mm
[L1]10 mm
[L10]6 mm
[L2]57 mm
[L3]6 mm
[L6]6 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de vis, nominal32 mm
Diamètre du roulement à billes3.5 mm
Jeu, max.0.041 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
PréchargeEn option 
Sens du filetageLH 
Style de retourRevêtement simple 
Temperature Max300 °F
Weight0.7 kg
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.36.3 kN
Charge, dynamique19.3 kN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?