0215200317

0215200317
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 20 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Déflecteur, 52200 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 25.00 mm (0.984 in)
L3 19.50 mm (0.768 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou FH
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000304-RL6000
Nombre de démarrages 2
Poids total 1,600 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 52 200 N (11 735 lbf)
Charge, statique 104 kN (23 290 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?