0215200277

0215200277
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Bouton, 26300 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou FK
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000262-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 1,200 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 26 300 N (5 912 lbf)
Charge, statique 59 kN (13 309 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?