0215200271

0215200271
Écrou à billes

Écrou à billes, 20 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Bouton, 11500 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 20 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou FK
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000317-RL6000
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,400 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 11 500 N (2 585 lbf)
Charge, statique 16 kN (3 485 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?