0215200232

0215200232
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 32 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Déflecteur, 19700 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 56.00 mm (2.205 in)
D6 86.00 mm (3.386 in)
L 42.00 mm (1.654 in)
L1 12.00 mm (0.472 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 68.00 mm (2.677 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 32 mm
Pas de vis 32,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou FH
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 0205000325-RL6000
Nombre de démarrages 4
Poids total 0,800 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 19 700 N (4 429 lbf)
Charge, statique 39 kN (8 768 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?