0215200231

0215200231
0215200231

KGF-D-3232-RH-D-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 32 mm X 32 mm, En option, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1 – 2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]56 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6x1 
[L1]12 mm
[L10]6 mm
[L2]42 mm
[L6]9 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]8 mm
déplacement par rotation d'arbre32 mm
Diamètre de vis, nominal32 mm
Diamètre du roulement à billes3.969 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
PréchargeEn option 
Sens du filetageRH 
Style de retourEmbout d'extrémité 
Temperature Max300 °F
Weight0.8 kg
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?